18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
MULTIFLEX 512®-C-PUR šedá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 22608 Kopírovat
OZ-500-C-BLACK černá 4 x 0,75 mm² Obj. č. 11485 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
OZ-600 černá 4 x 0,75 mm² Obj. č. 10586 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-603-CY šedá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 83710 Kopírovat
OZ-BL-CY modrá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 14050 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
PURö-JZ-HF šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 15621 Kopírovat
TOPSERV® 121 PUR oranžová (4G6+2x(2x1)) mm² Obj. č. 74095 Kopírovat
07Z-K červená-bílá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 51404 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 21 G 0,75 mm² Obj. č. 16358 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
FIVENORM H05V2-K bílo-tmavě modrá 1 x 1 mm² Obj. č. 63374 Kopírovat
H05Z-K modrá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 52874 Kopírovat
H07RN-F černá 4 G 1 mm² Obj. č. 37044 Kopírovat
H07RN-F černá 5 G 70 mm² Obj. č. 37154 Kopírovat
JZ-500 šedá 5 G 70 mm² Obj. č. 10189 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 50 G 1 mm² Obj. č. 10084 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
LifY černá 1 x 0,1 mm² Obj. č. 15101 Kopírovat
LifY černá 1 x 1 mm² Obj. č. 15601 Kopírovat
LiYv modrá 1 x 0,75 mm² špulka (100m) Obj. č. 26455 Kopírovat
PAAR-TRONIC-CY šedá 5 x 2 x 0,14 mm² Obj. č. 21005 Kopírovat
PAAR-TRONIC-CY šedá 8 x 2 x 0,14 mm² Obj. č. 21008 Kopírovat
PURö-JZ-HF šedá 18 G 1 mm² Obj. č. 15565 Kopírovat
PURö-JZ-HF šedá 25 G 1,5 mm² Obj. č. 15586 Kopírovat
SUPERTRONIC®-PURö šedá 4 x 0,25 mm² Obj. č. 49596 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 18097 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible