18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J černá 3 x 25 + 3 G 4 mm² Obj. č. 22679 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 18 G 0,5 mm² Obj. č. 16331 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H05V-U černá 1 x 1 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 28777 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 hnědá 1 x 16 AWG Obj. č. 60503 Kopírovat
HELUTHERM® 145 hnědá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 51339 Kopírovat
JZ-500-BLACK 5 G 1 mm² Obj. č. 10359 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500-PUR šedá 12 G 1 mm² Obj. č. 23354 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
MULTIFLEX 512®-PUR šedá 7 G 0,5 mm² Obj. č. 22505 Kopírovat
SUPERTRONIC®-PVC šedá 4 x 0,25 mm² Obj. č. 49563 Kopírovat
THERMFLEX® 180 EWKF černá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 75004 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 12 x 0,5 mm² Obj. č. 18093 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 24 x 0,5 mm² Obj. č. 18094 Kopírovat
Y-CY-JB transparentní 4 G 1,5 mm² Obj. č. 16135 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V | 450/750 V, barevně kódovaný, stíněný
07V-K modrá-bílá 1 x 6 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29389 Kopírovat
DATAFLAMM®-C šedá 4 x 0,5 mm² Obj. č. 52413 Kopírovat
H07V-K červená 1 x 35 mm² buben Obj. č. 26877 Kopírovat
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 4 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 48511 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 černá 1 x 22 AWG Obj. č. 60201 Kopírovat
JZ-500 HMH šedá 3 G 0,5 mm² Obj. č. 11202 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 HMH-C šedá 3 G 0,75 mm² Obj. č. 11679 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
OZ-BL-CY modrá 7 x 0,75 mm² Obj. č. 14088 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
PAAR-TRONIC-CY šedá 8 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 17006 Kopírovat
PURö-JZ-HF šedá 18 G 1,5 mm² Obj. č. 15584 Kopírovat
SiHF UL/CSA černá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 23255 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible