18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
OZ-500-BLACK 2 x 0,5 mm² Obj. č. 10340 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
PURö-JZ-HF šedá 3 G 0,75 mm² Obj. č. 15539 Kopírovat
Single 602-RC-O černá 1 x 50 mm² Obj. č. 69610 Kopírovat
F-C-PURö-OZ šedá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 21227 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-JZ šedá 8 G 1,5 mm² Obj. č. 16398 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-OZ šedá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 16416 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H07V-K zelená-žlutá 1 G 4 mm² cívka Obj. č. 26723 Kopírovat
H07V-K černá 1 x 240 mm² buben Obj. č. 29353 Kopírovat
H07Z-K tmavě modrá 1 x 6 mm² Obj. č. 52957 Kopírovat
JB-750 šedá 5 G 25 mm² Obj. č. 11137 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódovaný, nestíněný
LifY zelená-žlutá 1 G 2,5 mm² Obj. č. 15813 Kopírovat
LiYv růžová 1 x 0,25 mm² špulka (100m) Obj. č. 26430 Kopírovat
OB-500 šedá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 11028 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
OB-BL-PAAR-CY modrá 2 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 14077 Kopírovat
PVC ovládací kabel, barevně kódovaný, stíněný
OZ-500-BLACK 2 x 1 mm² Obj. č. 10356 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparentní 3 x 50 + 3 G 10 mm² Obj. č. 22376 Kopírovat
TOPSERV® 109 PUR - Siemens oranžová (4G6) mm² Obj. č. 75946 Kopírovat
TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 14 x 0,25 mm² Obj. č. 20037 Kopírovat
H05V-U červená 1 x 0,5 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 28765 Kopírovat
H07RN-F černá 1 x 150 mm² Obj. č. 37013 Kopírovat
JZ-500 HMH-C šedá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 11681 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 šedá 36 G 1 mm² Obj. č. 10080 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 HMH černá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 12762 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 18 G 1,5 mm² Obj. č. 10674 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible