18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
PURö-JZ šedá 5 G 1 mm² Obj. č. 22135 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
SiF černá 1 x 70 mm² Obj. č. 23955 Kopírovat
SiHF-C-Si červeno-hnědý 4 G 1,5 mm² Obj. č. 23180 Kopírovat
TOPSERV® 109 PUR - Siemens oranžová (4G50) mm² Obj. č. 75951 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K šedá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 64097 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K oranžová 1 x 16 mm² Obj. č. 64216 Kopírovat
H07BQ-F (s výplňovou směsí) oranžová 5 G 4 mm² Obj. č. 220980 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódované| číselně kódované, nestíněný
H07V-K tmavě modrá 1 x 2,5 mm² sud Obj. č. 26783 Kopírovat
H07Z-K šedá 1 x 6 mm² Obj. č. 51801 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 šedá 1 x 0,52 mm² Obj. č. 62206 Kopírovat
HELUTHERM® 145 šedá 1 x 1 mm² Obj. č. 51314 Kopírovat
JZ-500-PUR šedá 3 G 0,75 mm² Obj. č. 23330 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 25 G 1 mm² Obj. č. 83678 Kopírovat
JZ-604 TC TRAY CABLE černá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 69677 Kopírovat
NSHXAFÖ 1,8/3 kV černá 1 x 35 mm² Obj. č. 38524 Kopírovat
FIVENORM 07V2-K bílo-oranžová 1 x 1,5 mm² Obj. č. 63420 Kopírovat
H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm² Obj. č. 29401 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/300 V, barevně kódované| číselně kódované, nestíněný
H05VV5-F šedá 12 G 1,5 mm² Obj. č. 13043 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 2 x 1 mm² Obj. č. 13119 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 2 x 2 x 22 AWG Obj. č. 83811 Kopírovat
JZ-602 šedá 12 G 2,5 mm² Obj. č. 83066 Kopírovat
JZ-602 šedá 7 G 6 mm² Obj. č. 83044 Kopírovat
MULTIFLEX 512®-PUR šedá 12 G 0,75 mm² Obj. č. 22517 Kopírovat
OZ-500 HMH-C šedá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 11722 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible