18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
HELUTHERM® 145 černá 1 x 35 mm² Obj. č. 51448 Kopírovat
JZ-500 HMH-C šedá 7 G 0,75 mm² Obj. č. 11682 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 HMH-C šedá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 11726 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500-BLACK 5 G 1,5 mm² Obj. č. 10367 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 12 G 0,75 mm² Obj. č. 10597 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600-Y-CY černá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 11492 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
JZ-602 šedá 18 G 2,5 mm² Obj. č. 83067 Kopírovat
JZ-602 šedá 7 G 4 mm² Obj. č. 83054 Kopírovat
JZ-HF šedá 7 G 0,5 mm² Obj. č. 15005 Kopírovat
NSHTÖU černá 12 G 2,5 mm² Obj. č. 26013 Kopírovat
OZ-500 šedá 5 x 2,5 mm² Obj. č. 10126 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
PURö-JZ-HF šedá 7 G 2,5 mm² Obj. č. 15624 Kopírovat
SiF/GL bílá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 47005 Kopírovat
SiHF červeno-hnědý 7 G 2,5 mm² Obj. č. 23032 Kopírovat
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J černá 4 G 16 mm² Obj. č. 22239 Kopírovat
TOPSERV® 119 PVC - Bosch Rexroth oranžová (4G1,5+2x(2x0,75)) mm² Obj. č. 707291 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K hnědá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 64094 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K tmavě modrá 1 x 6 mm² Obj. č. 64183 Kopírovat
JB-500 šedá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 11031 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 50 G 0,5 mm² Obj. č. 10025 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 4 G 35 mm² Obj. č. 10733 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-HF šedá 4 G 0,5 mm² Obj. č. 15003 Kopírovat
LifY červená 1 x 2,5 mm² Obj. č. 15802 Kopírovat
TOPSERV® 112 PVC - Siemens oranžová (4G2,5+(2x1,5)) mm² Obj. č. 707281 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible