18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
TRONIC (LiYY) šedá 6 x 0,14 mm² Obj. č. 18005 Kopírovat
ESUY transparentní 1 x 16 mm² Obj. č. 28930 Kopírovat
H07BQ-F oranžová 5 G 1,5 mm² Obj. č. 22061 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódované| číselně kódované, nestíněný
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 10 x 24 AWG Obj. č. 83274 Kopírovat
JB-500 šedá 7 G 1 mm² Obj. č. 11059 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 8 G 2,5 mm² Obj. č. 10129 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-BL-CY modrá 12 x 0,75 mm² Obj. č. 14034 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
TOPGEBER® 512 PUR zelená (4x2x0,25) mm² Obj. č. 705221 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 25 x 0,25 mm² Obj. č. 18118 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K fialová 1 x 0,5 mm² Obj. č. 64082 Kopírovat
H05Z-K šedá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 52878 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 2 x 22 AWG Obj. č. 65044 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 4 x 24 AWG Obj. č. 83989 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 zelená-žlutá 1 G 6 AWG Obj. č. 61013 Kopírovat
HELUTHERM® 145 bílá 1 x 1 mm² Obj. č. 51313 Kopírovat
JZ-602 šedá 5 G 16 mm² Obj. č. 83023 Kopírovat
JZ-604 TC TRAY CABLE černá 4 G 10 mm² Obj. č. 69712 Kopírovat
OB-500 šedá 4 x 0,75 mm² Obj. č. 11030 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
OZ-500 HMH šedá 4 x 0,75 mm² Obj. č. 11336 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
PURö-JZ šedá 7 G 1 mm² Obj. č. 22136 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth oranžová (4G1+2x(2x0,75)) mm² Obj. č. 73774 Kopírovat
H07RN-F černá 3 G 1 mm² Obj. č. 37027 Kopírovat
H07V-K oranžová 1 x 1,5 mm² sud Obj. č. 26768 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 červená 1 x 0,82 mm² Obj. č. 62304 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible