18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
JZ-603 šedá 3 G 0,5 mm² Obj. č. 83650 Kopírovat
NSHXAFÖ 1,8/3 kV černá 1 x 16 mm² Obj. č. 38522 Kopírovat
OZ-600 černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 10656 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
H05RN-F černá 3 G 1 mm² Obj. č. 36004 Kopírovat
H07Z-K modrá 1 x 16 mm² Obj. č. 51815 Kopírovat
H07Z-K zelená-žlutá 1 G 35 mm² Obj. č. 51832 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 3 x 20 AWG Obj. č. 83303 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 6 x 20 AWG Obj. č. 83305 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 hnědá 1 x 18 AWG Obj. č. 60403 Kopírovat
JB-750 šedá 4 G 6 mm² Obj. č. 11127 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-500 HMH-C šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 11723 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 šedá 42 G 0,5 mm² Obj. č. 10024 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 5 G 50 mm² Obj. č. 10188 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-604 TC TRAY CABLE černá 4 G 70 mm² Obj. č. 69730 Kopírovat
JZ-HF šedá 25 G 1,5 mm² Obj. č. 15066 Kopírovat
OZ-602-CY šedá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 82990 Kopírovat
SUPERTRONIC®-C-PURö šedá 4 x 0,34 mm² Obj. č. 49677 Kopírovat
H07Z-K bílá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 51782 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 modrá 1 x 20 AWG Obj. č. 60302 Kopírovat
HELUTHERM® 145 tmavě modrá 1 x 1 mm² Obj. č. 51319 Kopírovat
JB-750 šedá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 11164 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódovaný, nestíněný
JB-750 šedá 4 G 4 mm² Obj. č. 11122 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 5 G 10 mm² Obj. č. 10722 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600-Y-CY černá 5 G 1 mm² Obj. č. 11519 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible