18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® šedá 3 x 2 x 0,25 mm² Obj. č. 19103 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 4 x 0,14 mm² Obj. č. 18003 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 4 x 0,75 mm² Obj. č. 18098 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 červená 1 x 0,52 mm² Obj. č. 62204 Kopírovat
SiF černá 1 x 35 mm² Obj. č. 23953 Kopírovat
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparentní 4 G 25 mm² Obj. č. 22090 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 7 x 0,75 mm² Obj. č. 16563 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
FIVENORM H05V2-K bílá-modrá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 63408 Kopírovat
H07Z-K oranžová 1 x 2,5 mm² Obj. č. 52954 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 22 AWG Obj. č. 83375 Kopírovat
JZ-602-CY šedá 4 G 10 mm² Obj. č. 82946 Kopírovat
JZ-HF šedá 18 G 0,75 mm² Obj. č. 15028 Kopírovat
JZ-HF šedá 18 G 1 mm² Obj. č. 15046 Kopírovat
OZ-500-C-BLACK černá 2 x 1 mm² Obj. č. 10950 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
PAAR-TRONIC-CY šedá 1 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 17047 Kopírovat
PAAR-TRONIC-CY šedá 3 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 17013 Kopírovat
Single 600-J černá 1 G 6 mm² Obj. č. 10881 Kopírovat
TOPSERV® 113 PUR - Lenze oranžová (4G1,5+(2x0,5)) mm² Obj. č. 707229 Kopírovat
HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ oranžová 3 G 1,5 mm² Obj. č. 22016 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, barevně kódované| číselně kódované, nestíněný
H07V-K fialová 1 x 2,5 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29152 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 červená 1 x 0,33 mm² Obj. č. 62104 Kopírovat
OZ-500 šedá 8 x 0,75 mm² Obj. č. 10173 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-600 černá 4 x 1 mm² Obj. č. 10620 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
TOPFLEX® 600-C-PVC šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 22960 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible