18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
LifY černá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 15801 Kopírovat
THERMFLEX® 180 EWKF černá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 75001 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 12 x 0,34 mm² Obj. č. 18065 Kopírovat
TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 6 x 0,14 mm² Obj. č. 20005 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K bílá 1 x 1 mm² Obj. č. 64112 Kopírovat
H03VV-F BLACK 3 G 0,75 mm² Obj. č. 29403 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/300 V, barevně kódované| číselně kódované, nestíněný
H07V-K červená 1 x 1,5 mm² sud Obj. č. 26759 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 červená 1 x 14 AWG Obj. č. 60604 Kopírovat
FIVENORM H07V-K černá 1 x 50 mm² Obj. č. 64251 Kopírovat
H07RN-F černá 5 G 35 mm² Obj. č. 37068 Kopírovat
JZ-HF šedá 18 G 1,5 mm² Obj. č. 15064 Kopírovat
MULTIFLEX 512®-C-PUR šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 22606 Kopírovat
SiF černá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 23401 Kopírovat
TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 3 x 1 mm² Obj. č. 16476 Kopírovat
TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 5 x 0,14 mm² Obj. č. 20004 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 18 G 0,75 mm² Obj. č. 16356 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H05Z-K modrá 1 x 1 mm² Obj. č. 52892 Kopírovat
H05Z-K černá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 52872 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 bílá 1 x 18 AWG Obj. č. 60405 Kopírovat
Single 600-J černá 1 G 16 mm² Obj. č. 10885 Kopírovat
NSHXAFÖ 1,8/3 kV černá 1 x 10 mm² Obj. č. 38521 Kopírovat
H07V-K modrá 1 x 2,5 mm² sud Obj. č. 26773 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 černá 1 x 0,52 mm² Obj. č. 62201 Kopírovat
JZ-600 černá 4 G 0,75 mm² Obj. č. 10585 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible