18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
F-CY-OZ šedá 3 x 0,5 mm² Obj. č. 16533 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-600 černá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 10587 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-HF šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 15074 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K tmavě modrá 1 x 0,75 mm² sud Obj. č. 65427 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K zelená-žlutá 1 G 2,5 mm² sud Obj. č. 65455 Kopírovat
H07RN-F černá 3 G 4 mm² Obj. č. 37030 Kopírovat
TOPGEBER® 512 PUR - Heidenhain zelená (3x(2x0,14)+2x(1x0,5)) mm² Obj. č. 77743 Kopírovat
H05Z-K bílá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 52877 Kopírovat
H07V-K šedá 1 x 4 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29167 Kopírovat
JZ-500 šedá 16 G 0,5 mm² Obj. č. 10183 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 5 G 4 mm² Obj. č. 10712 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 12 x 1 mm² Obj. č. 10073 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J černá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 22234 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 10 x 0,25 mm² Obj. č. 18036 Kopírovat
JZ-500 HMH šedá 4 G 1 mm² Obj. č. 11243 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 8 G 0,5 mm² Obj. č. 10011 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 5 x 1,5 mm² Obj. č. 10096 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J černá 4 G 6 mm² Obj. č. 22237 Kopírovat
FIVENORM 07V2-K bílá-modrá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 63418 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K oranžová 1 x 2,5 mm² Obj. č. 64152 Kopírovat
H07V-K modrá 1 x 1,5 mm² sud Obj. č. 26757 Kopírovat
H07Z-K modrá 1 x 4 mm² Obj. č. 51788 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 20 AWG Obj. č. 83185 Kopírovat
JZ-500 HMH šedá 12 G 1,5 mm² Obj. č. 11267 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible