18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 12 x 0,75 mm² Obj. č. 16034 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 12 G 1 mm² Obj. č. 16378 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
HELUTHERM® 145 červená 1 x 0,75 mm² Obj. č. 51298 Kopírovat
TOPSERV® 113 PUR - Siemens oranžová (4G1,5+(2x1,5)) mm² Obj. č. 78948 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 12 x 0,25 mm² Obj. č. 18037 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 4 G 0,5 mm² Obj. č. 16322 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H07V-K zelená-žlutá 1 G 4 mm² sud Obj. č. 26788 Kopírovat
JZ-500 šedá 8 G 0,75 mm² Obj. č. 10040 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 4 x 2,5 mm² Obj. č. 10124 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
SiF černá 1 x 1 mm² Obj. č. 23501 Kopírovat
TOPSERV® 121 PUR oranžová (4G1,5+2x(2x1)) mm² Obj. č. 73579 Kopírovat
H05Z-K hnědá 1 x 1 mm² Obj. č. 52893 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 6 x 24 AWG Obj. č. 83990 Kopírovat
JZ-603 šedá 12 G 0,5 mm² Obj. č. 83654 Kopírovat
JZ-603 šedá 4 G 1 mm² Obj. č. 83673 Kopírovat
PAAR-TRONIC-CY šedá 3 x 2 x 0,34 mm² Obj. č. 19972 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K zelená-žlutá 1 G 0,75 mm² Obj. č. 64092 Kopírovat
HELUTHERM® 145 zelená-žlutá 1 G 4 mm² Obj. č. 51350 Kopírovat
JZ-603 šedá 7 G 0,5 mm² Obj. č. 83653 Kopírovat
OZ-600 černá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 10582 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-HF šedá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 15019 Kopírovat
PURö-JZ šedá 3 G 1 mm² Obj. č. 22133 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
SiF černá 1 x 10 mm² Obj. č. 24601 Kopírovat
SiF červená 1 x 1,5 mm² Obj. č. 23602 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible