18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
JZ-602 šedá 5 G 4 mm² Obj. č. 83053 Kopírovat
OZ-HF šedá 2 x 1 mm² Obj. č. 15037 Kopírovat
H05Z-K bílá 1 x 1 mm² Obj. č. 52895 Kopírovat
H01N2-D černá 1 x 95 mm² Obj. č. 31007 Kopírovat
H05Z-K červená 1 x 0,5 mm² Obj. č. 52876 Kopírovat
SiF černá 1 x 4 mm² Obj. č. 23801 Kopírovat
H07RN-F černá 4 G 4 mm² Obj. č. 37047 Kopírovat
H07RN-F černá 4 G 6 mm² Obj. č. 37048 Kopírovat
H07Z-K modrá 1 x 6 mm² Obj. č. 51797 Kopírovat
JZ-600-Y-CY černá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 11547 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
JZ-603 šedá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 83704 Kopírovat
LiYv bílá 1 x 0,14 mm² špulka (100m) Obj. č. 26410 Kopírovat
MULTIFLEX 512®-PUR šedá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 22537 Kopírovat
PURö-JZ-HF šedá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 15579 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 22 AWG Obj. č. 83288 Kopírovat
JZ-600 černá 7 G 0,75 mm² Obj. č. 10591 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-500 HMH šedá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 11201 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 6 x 0,75 mm² Obj. č. 10177 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H01N2-D černá 1 x 35 mm² Obj. č. 31004 Kopírovat
JZ-500 šedá 4 G 70 mm² Obj. č. 10164 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 4 G 16 mm² Obj. č. 10725 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
LifY modrá 1 x 0,25 mm² Obj. č. 15303 Kopírovat
OZ-602 šedá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 83090 Kopírovat
OZ-BL modrá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 14001 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible