18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
FIVENORM H07V2-K bílá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 64128 Kopírovat
H05VV-F černá 3 G 0,75 mm² Obj. č. 29452 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 3 x 1 mm² Obj. č. 16052 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-OZ šedá 4 x 0,5 mm² Obj. č. 16534 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
FIVENORM H07V-K černá 1 x 95 mm² Obj. č. 64283 Kopírovat
JZ-HF šedá 18 G 0,5 mm² Obj. č. 15010 Kopírovat
MULTIFLEX 512®-PUR šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 22535 Kopírovat
H07Z-K černá 1 x 25 mm² Obj. č. 51822 Kopírovat
JZ-600-Y-CY černá 4 G 6 mm² Obj. č. 11599 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
JZ-603-CY šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 83754 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 zelená-žlutá 1 G 12 AWG Obj. č. 60713 Kopírovat
JZ-600 černá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 10694 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 5 G 6 mm² Obj. č. 10718 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 12 x 0,75 mm² Obj. č. 10044 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-JZ šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 16417 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
FIVENORM H07V2-K tmavě modrá 1 x 1,5 mm² sud Obj. č. 65453 Kopírovat
H07V-U černá 1 x 1,5 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 28785 Kopírovat
JZ-600 černá 12 G 1 mm² Obj. č. 10630 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-HF šedá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 15022 Kopírovat
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparentní 4 G 10 mm² Obj. č. 22088 Kopírovat
TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 5 x 0,75 mm² Obj. č. 16029 Kopírovat
H07V-K červená 1 x 16 mm² kruh 100m Obj. č. 29213 Kopírovat
H07Z-K tmavě modrá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 52953 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 modrá 1 x 0,21 mm² Obj. č. 62002 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible