18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
SiHF červeno-hnědý 5 G 1,5 mm² Obj. č. 23016 Kopírovat
FIVENORM H07V-K zelená-žlutá 1 G 50 mm² Obj. č. 64252 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K hnědá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 64126 Kopírovat
JZ-500 šedá 10 G 1,5 mm² Obj. č. 10181 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
PAAR-TRONIC-CY šedá 4 x 2 x 0,34 mm² Obj. č. 19973 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 zelená-žlutá 1 G 18 AWG Obj. č. 60413 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K zelená-žlutá 1 G 1 mm² Obj. č. 64108 Kopírovat
H07V-K zelená-žlutá 1 G 50 mm² kruh 100m Obj. č. 29258 Kopírovat
JZ-500 HMH-C šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 11724 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
LiYv šedá 1 x 0,25 mm² špulka (100m) Obj. č. 26427 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 16559 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H07Z-K hnědá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 51771 Kopírovat
HELUTHERM® 145 modrá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 51338 Kopírovat
H05VV5-F šedá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 13039 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
LifY černá 1 x 0,25 mm² Obj. č. 15301 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K modrá-bílá 1 x 1 mm² Obj. č. 63412 Kopírovat
H07BQ-F oranžová 5 G 2,5 mm² Obj. č. 22067 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódované| číselně kódované, nestíněný
H07Z-K černá 1 x 35 mm² Obj. č. 51831 Kopírovat
OZ-500 šedá 5 x 0,5 mm² Obj. č. 10007 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 modrá-bílá 1 x 18 AWG Obj. č. 60414 Kopírovat
07V-K žlutá 1 x 1,5 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29137 Kopírovat
H07V-K oranžová 1 x 16 mm² kruh 100m Obj. č. 29222 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 modrá 1 x 16 AWG Obj. č. 60502 Kopírovat
SiHF červeno-hnědý 3 G 1 mm² Obj. č. 23008 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible