18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
JZ-HF šedá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 15076 Kopírovat
PURö-J-HF šedá 1 G 10 mm² Obj. č. 15654 Kopírovat
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J černá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 22235 Kopírovat
TOPGEBER® 512 PUR - Bosch Rexroth zelená (4x2x0,25+2x0,5) mm² Obj. č. 78080 Kopírovat
JZ-HF šedá 5 G 1 mm² Obj. č. 15040 Kopírovat
SiHF červeno-hnědý 4 G 2,5 mm² Obj. č. 23029 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 6 x 0,5 mm² Obj. č. 18089 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 16320 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
FIVENORM H07V2-K zelená-žlutá 1 G 25 mm² Obj. č. 64220 Kopírovat
OZ-500 HMH šedá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 11221 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
FIVENORM H07V2-K zelená-žlutá 1 G 35 mm² Obj. č. 64236 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K černá 1 x 2,5 mm² sud Obj. č. 65454 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 5 G 1 mm² Obj. č. 16373 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H07V-K červená 1 x 10 mm² kruh 100m Obj. č. 29197 Kopírovat
JZ-500 šedá 9 G 1,5 mm² Obj. č. 10101 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H07Z-K oranžová 1 x 1,5 mm² Obj. č. 52952 Kopírovat
JZ-600 černá 3 G 0,75 mm² Obj. č. 10583 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-600-Y-CY černá 2 x 1 mm² Obj. č. 11516 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
Single 602-RC-J černá 1 G 16 mm² Obj. č. 69603 Kopírovat
RE-2Y(St)Yv BLACK 2 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 20150 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K modrá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 64077 Kopírovat
H07V-K zelená-žlutá 1 G 6 mm² sud Obj. č. 26804 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 černá 1 x 16 AWG Obj. č. 60501 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 červená 1 x 18 AWG Obj. č. 60404 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible