7063 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
MEGAFLEX® 500 šedá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 13414 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
MEGAFLEX® 500 šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 13417 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
MEGAFLEX® 500 šedá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 13435 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR šedá 6 x 2 x 0,25 mm² Obj. č. 49835 Kopírovat
TOPGEBER® 512 PUR - Bosch Rexroth zelená (4x2x0,25+2x1) mm² Obj. č. 702050 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K modro-oranžová 1 x 0,75 mm² Obj. č. 69839 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K oranžová 1 x 10 mm² Obj. č. 64200 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 modrá-bílá 1 x 12 AWG Obj. č. 60714 Kopírovat
MEGAFLEX® 500 šedá 2 x 1 mm² Obj. č. 13393 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
TOPSERV® 113 PUR - Siemens oranžová (4G25+(2x1,5)) mm² Obj. č. 75957 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 10 x 26 AWG Obj. č. 83258 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 hnědá 1 x 12 AWG Obj. č. 60703 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 oranžová 1 x 14 AWG Obj. č. 60609 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 zelená 1 x 8 AWG Obj. č. 60900 Kopírovat
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V zelená-žlutá 1 G 4 mm² Obj. č. 59556 Kopírovat
JZ-602-CY šedá 7 G 0,5 mm² Obj. č. 82994 Kopírovat
HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 3 x 2 x 24 AWG Obj. č. 83794 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 16 x 24 AWG Obj. č. 83276 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 hnědá 1 x 0,21 mm² Obj. č. 62003 Kopírovat
JZ-602 šedá 5 G 35 mm² Obj. č. 83003 Kopírovat
Single 600-O černá 1 x 25 mm² Obj. č. 10888 Kopírovat
TOPSERV® 113 PUR - Lenze oranžová (4G2,5+(2x0,5)) mm² Obj. č. 707230 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K bílo-tmavě modrá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 63373 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 26 AWG Obj. č. 83256 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible