14226 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
H05VVC4V5-K šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 13097 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H07RN-F černá 1 x 35 mm² Obj. č. 37008 Kopírovat
H07RN-F černá 2 x 6 mm² Obj. č. 37023 Kopírovat
JZ-500 HMH šedá 7 G 2,5 mm² Obj. č. 11281 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
LifY černá 1 x 10 mm² Obj. č. 15094 Kopírovat
LifY červená 1 x 0,5 mm² Obj. č. 15402 Kopírovat
OB-500 šedá 3 x 0,5 mm² Obj. č. 11003 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 8 x 0,14 mm² Obj. č. 20007 Kopírovat
H07RN-F černá 3 G 6 mm² Obj. č. 37031 Kopírovat
JZ-HF šedá 25 G 0,75 mm² Obj. č. 15030 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 5 G 0,5 mm² Obj. č. 16323 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
FIVENORM H07V-K zelená-žlutá 1 G 95 mm² Obj. č. 64284 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 modrá 1 x 0,33 mm² Obj. č. 62102 Kopírovat
HELUTHERM® 145 černá 1 x 25 mm² Obj. č. 51434 Kopírovat
JB-500 šedá 3 G 0,5 mm² Obj. č. 11002 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 34 G 1,5 mm² Obj. č. 10112 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-602 šedá 5 G 10 mm² Obj. č. 83033 Kopírovat
RE-2Y(St)Yv BLACK 1 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 20099 Kopírovat
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® šedá 2 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 19120 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 5 x 0,34 mm² Obj. č. 18060 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K tmavě modrá 1 x 4 mm² Obj. č. 64167 Kopírovat
H07RN-F černá 4 G 10 mm² Obj. č. 37049 Kopírovat
JZ-603 šedá 3 G 0,5 mm² Obj. č. 83650 Kopírovat
OZ-600 černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 10656 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible