14226 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
JZ-500-PUR šedá 3 G 1 mm² Obj. č. 23345 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
PAAR-TRONIC-CY šedá 1 x 2 x 0,34 mm² Obj. č. 19970 Kopírovat
SiF červená 1 x 0,5 mm² Obj. č. 23302 Kopírovat
SiHF červeno-hnědý 2 x 1 mm² Obj. č. 23007 Kopírovat
Single 602-RC-J černá 1 G 10 mm² Obj. č. 69601 Kopírovat
H05VV5-F šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 13050 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H07Z-K šedá 1 x 2,5 mm² Obj. č. 51783 Kopírovat
HELUTHERM® 145 hnědá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 51325 Kopírovat
JZ-602 šedá 12 G 1,5 mm² Obj. č. 83075 Kopírovat
JZ-603 šedá 7 G 2,5 mm² Obj. č. 83697 Kopírovat
JZ-HF šedá 7 G 2,5 mm² Obj. č. 15077 Kopírovat
JZ-HF-CY šedá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 15926 Kopírovat
MEGAFLEX® 500 šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 13415 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
PAAR-TRONIC-CY šedá 2 x 2 x 1 mm² Obj. č. 17050 Kopírovat
RE-2Y(St)Yv BLUE 2 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 20170 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 16 x 0,25 mm² Obj. č. 18039 Kopírovat
JB-500 šedá 4 G 0,75 mm² Obj. č. 11029 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-600 HMH černá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 12760 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 HMH černá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 12774 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
LifY zelená-žlutá 1 G 10 mm² Obj. č. 15136 Kopírovat
LifY černá 1 x 16 mm² Obj. č. 15095 Kopírovat
MULTIFLEX 512®-PUR šedá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 22548 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K modrá-bílá 1 x 0,75 mm² Obj. č. 63407 Kopírovat
H05V-U bílá 1 x 0,75 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 28774 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible