14226 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 5 x 0,14 mm² Obj. č. 20004 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 18 G 0,75 mm² Obj. č. 16356 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H05Z-K modrá 1 x 1 mm² Obj. č. 52892 Kopírovat
H05Z-K černá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 52872 Kopírovat
Single 600-J černá 1 G 16 mm² Obj. č. 10885 Kopírovat
H07V-K modrá 1 x 2,5 mm² sud Obj. č. 26773 Kopírovat
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 černá 1 x 0,52 mm² Obj. č. 62201 Kopírovat
JZ-600 černá 4 G 0,75 mm² Obj. č. 10585 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
LifY černá 1 x 1,5 mm² Obj. č. 15701 Kopírovat
JZ-500 HMH šedá 18 G 0,75 mm² Obj. č. 11230 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 40 G 0,5 mm² Obj. č. 10023 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H07V-K černá 1 x 1,5 mm² cívka Obj. č. 26690 Kopírovat
JZ-603 šedá 18 G 1 mm² Obj. č. 83677 Kopírovat
JZ-HF šedá 4 G 1 mm² Obj. č. 15039 Kopírovat
OZ-500 šedá 5 x 1 mm² Obj. č. 10066 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-BL-CY modrá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 14029 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
SiF černá 1 x 16 mm² Obj. č. 24701 Kopírovat
07V-K červená-bílá 1 x 2,5 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29374 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 3 G 0,5 mm² Obj. č. 16321 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-JZ šedá 7 G 0,5 mm² Obj. č. 16325 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-602 šedá 7 G 2,5 mm² Obj. č. 83064 Kopírovat
LiYv zelená 1 x 0,14 mm² špulka (100m) Obj. č. 26415 Kopírovat
TRONIC-CY (LiY-CY) šedá 12 x 0,34 mm² Obj. č. 20063 Kopírovat
H05VV5-F šedá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 13041 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible