14226 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
SiF černá 1 x 1 mm² Obj. č. 23501 Kopírovat
H05Z-K hnědá 1 x 1 mm² Obj. č. 52893 Kopírovat
JZ-603 šedá 12 G 0,5 mm² Obj. č. 83654 Kopírovat
JZ-603 šedá 4 G 1 mm² Obj. č. 83673 Kopírovat
PAAR-TRONIC-CY šedá 3 x 2 x 0,34 mm² Obj. č. 19972 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K zelená-žlutá 1 G 0,75 mm² Obj. č. 64092 Kopírovat
HELUTHERM® 145 zelená-žlutá 1 G 4 mm² Obj. č. 51350 Kopírovat
JZ-603 šedá 7 G 0,5 mm² Obj. č. 83653 Kopírovat
OZ-600 černá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 10582 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-HF šedá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 15019 Kopírovat
PURö-JZ šedá 3 G 1 mm² Obj. č. 22133 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
SiF černá 1 x 10 mm² Obj. č. 24601 Kopírovat
SiF červená 1 x 1,5 mm² Obj. č. 23602 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 3 x 0,5 mm² Obj. č. 16533 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-600 černá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 10587 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-HF šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 15074 Kopírovat
FIVENORM H05V2-K tmavě modrá 1 x 0,75 mm² sud Obj. č. 65427 Kopírovat
FIVENORM H07V2-K zelená-žlutá 1 G 2,5 mm² sud Obj. č. 65455 Kopírovat
H07RN-F černá 3 G 4 mm² Obj. č. 37030 Kopírovat
H05Z-K bílá 1 x 0,5 mm² Obj. č. 52877 Kopírovat
H07V-K šedá 1 x 4 mm² kruh v kartonovém boxu (100m) Obj. č. 29167 Kopírovat
JZ-500 šedá 16 G 0,5 mm² Obj. č. 10183 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 5 G 4 mm² Obj. č. 10712 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 12 x 1 mm² Obj. č. 10073 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible