1490 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 13.5 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94283 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 7 Obj. č. 96529 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M25 x 1.50 / M12 x 1.50 Obj. č. 904428 Kopírovat
RE-PA šedá PG 29 / PG 13.5 Obj. č. 97007 Kopírovat
RE-PA šedá PG 29 / PG 21 Obj. č. 90074 Kopírovat
tinková rohová příruba WVF M50 x 1.50 Obj. č. 11026148 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 11 / M20 x 1.5 žlutá Obj. č. 903957 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 modrá Obj. č. 903983 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1.5 černá Obj. č. 903956 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1.5 žlutá Obj. č. 903954 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (2 x 9.0 mm) Obj. č. 904041 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (3 x 7.0 mm) Obj. č. 904038 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (3 x 9.0 mm) Obj. č. 904042 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 36 / M50 x 1.5 (15 x 5.0 mm) Obj. č. 904054 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 16 / M25 x 1.5 bílá Obj. č. 903946 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 šedá (CD 6x6.0 mm) Obj. č. 11019696 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 šedá (CD 2x9.0 mm) Obj. č. 11019728 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC PG 9 šedá (CD 2x3.0 mm) Obj. č. 11019705 Kopírovat
UNI-DICHT-PC M12 x 1.5 šedá (vložka: žlutá) Obj. č. 11019602 Kopírovat
UNI-DICHT-PC M25 x 1.5 šedá (vložka: zelená) Obj. č. 11019614 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-PVDF M16 x 1.5 Obj. č. 904241 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-PVDF M50 x 1.5 Obj. č. 904246 Kopírovat
VSK-EX M40 x 1.5 černá Obj. č. 98117 Kopírovat
VSK-EX M63 x 1.5 černá Obj. č. 98119 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible