1490 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
RE-PA šedá PG 16 / PG 11 Obj. č. 90071 Kopírovat
RE-PA šedá PG 16 / PG 9 Obj. č. 90070 Kopírovat
RE-PA šedá PG 21 / PG 11 Obj. č. 96192 Kopírovat
RE-PA šedá PG 29 / PG 16 Obj. č. 96193 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 11 / M20 x 1.5 černá Obj. č. 903959 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 bílá Obj. č. 903976 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1.5 bílá Obj. č. 903979 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1.5 zelená Obj. č. 903977 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (3 x 7.0 mm) Obj. č. 904026 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (4 x 4.0 mm) Obj. č. 904021 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (6 x 8.0 mm) Obj. č. 904047 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M16 x 1.5 šedá (CD 4x3.0 mm) Obj. č. 11019663 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M50 x 1.5 šedá (CD 15x5.0 mm) Obj. č. 11019698 Kopírovat
UNI-DICHT-PC M20 x 1.5 šedá (vložka: černá) Obj. č. 11019608 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-PC M50 x 1.5 šedá Obj. č. 11019756 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-PC PG 16 šedá Obj. č. 11019760 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-PC PG 21 šedá Obj. č. 11019761 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-PVDF M20 x 1.5 Obj. č. 904242 Kopírovat
VSK-PA PG 11 černá Obj. č. 96999 Kopírovat
VSK-PA PG 16 šedá Obj. č. 94974 Kopírovat
Adapter PA šedá M40 x 1.50 / PG 29 Obj. č. 93679 Kopírovat
Adapter PA šedá PG 21 / M32 x 1.50 Obj. č. 93663 Kopírovat
Adapter PA šedá PG 29 / M40 x 1.50 Obj. č. 93665 Kopírovat
Adapter PA-ATEX černá PG 29 / M25 x 1.50 Obj. č. 904451 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible