1490 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (9 x 4.0 mm) Obj. č. 920129 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 černá (CD 6.0-12.0 mm) TL 15 Obj. č. 906938 Kopírovat
HELUTOP® HT-R M63 x 1.5 šedá (CD 29.0-35.0 mm) SZ 65 Obj. č. 903539 Kopírovat
HSK M20 x 1.5 modrá (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 97970 Kopírovat
HSK PG 11 černá (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 90022 Kopírovat
HSK-B PG 16 černá (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 90330 Kopírovat
HSK-PVDF-R M25 x 1.5 natur (CD 9.0-16.0 mm) Obj. č. 99633 Kopírovat
HSK-WI PG 9 šedá (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 96981 Kopírovat
O-Ring PG 21 Obj. č. 96371 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1" šedá (RAL 7035) Obj. č. 98366 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M63 x 1.5 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94647 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 13.5 černá Obj. č. 94293 Kopírovat
PE-WN M12 x 1.5 šedá Obj. č. 94120 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 16 Obj. č. 96420 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 3.0 x 25.00 mm černá Obj. č. 903515 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 9.3 x 20.00 mm černá Obj. č. 903525 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M32 x 1.50 / M20 x 1.50 Obj. č. 904432 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M50 x 1.50 / M40 x 1.50 Obj. č. 904440 Kopírovat
tinková rohová příruba WVF M20 x 1.50 Obj. č. 11026144 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1.5 červená Obj. č. 903978 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 11 / M20 x 1.5 (2 x 5.0 mm) Obj. č. 904003 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 šedá (CD 4x8.0 mm) Obj. č. 11019732 Kopírovat
VSK-EX M12 x 1.5 černá Obj. č. 98114 Kopírovat
VSK-EX PG 16 černá Obj. č. 91451 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible