1490 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
HSK M16 x 1.5 černá (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 97551 Kopírovat
HSK M16 x 1.5 černá (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 97960 Kopírovat
HSK PG 9 černá (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 90021 Kopírovat
HSK-B M25 x 1.5 černá (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 98016 Kopírovat
HSK-EX-Active M20 x 1.5 černá (CD 10.0-14.0 mm) SZ 27 Obj. č. 908544 Kopírovat
HSK-L M16 x 1.5 černá (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 91701 Kopírovat
HSK-WI M16 x 1.5 šedá (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 91284 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1" černá Obj. č. 90878 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/4" šedá (RAL 7001) Obj. č. 90872 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/4" šedá (RAL 7035) Obj. č. 97315 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 29 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94276 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE M20 x 1.5 Obj. č. 90892 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (4 x 8.0 mm) Obj. č. 904040 Kopírovat
VSK-EX M25 x 1.5 černá Obj. č. 98116 Kopírovat
VSK-PA M40 x 1.5 šedá Obj. č. 94985 Kopírovat
VSK-PA PG 21 šedá Obj. č. 96183 Kopírovat
Adapter PA šedá PG 21 / M25 x 1.50 Obj. č. 93662 Kopírovat
HELUFAST M32 černá rozsah tlouštěk stěn froodm 2.5mm do 4mm Obj. č. 903139 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 3/8" šedá (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Obj. č. 92780 Kopírovat
HELUTOP® HT PG 48 šedá (CD 34.0-44.0 mm) SZ 65 Obj. č. 99319 Kopírovat
HELUTOP® HT-BS M32 x 1.5 šedá Obj. č. 94534 Kopírovat
HELUTOP® HT-K PG 21 černá (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 93877 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (8 x 5.0 mm) Obj. č. 905784 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (8 x 6.0 mm) Obj. č. 905790 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible