1490 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
O-Ring M63 x 1.5 Obj. č. 90270 Kopírovat
O-Ring PG 7 Obj. č. 96366 Kopírovat
O-Ring PG 9 Obj. č. 96367 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1" šedá (RAL 7001) Obj. č. 90873 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/8" šedá (RAL 7001) Obj. č. 90870 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M12 x 1.5 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94640 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 21 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94285 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 48 černá Obj. č. 94299 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 48 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94279 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 36 / M40 x 1.5 Obj. č. 96423 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M25 x 1.5 šedá (CD 2x8.0 mm) Obj. č. 11019671 Kopírovat
UNI-DICHT-PC M20 x 1.5 šedá (vložka: šedá) Obj. č. 11019607 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-PVDF M40 x 1.5 Obj. č. 904245 Kopírovat
válcovaná měděná fólie- měděná páska (20,0/33,0) Obj. č. 905117 Kopírovat
EW-PA šedá M12 x 1.50 / M16 x 1.50 Obj. č. 98585 Kopírovat
HELUFAST M25 černá rozsah tlouštěk stěn froodm 2.5mm do 4mm Obj. č. 903138 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 1/2" šedá (CD 10.0-14.0 mm) SZ 27 Obj. č. 92792 Kopírovat
HELUTOP® HT PG 42 šedá (CD 30.0-38.0 mm) SZ 60 Obj. č. 99318 Kopírovat
HELUTOP® HT-K M16 x 1.5 šedá (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 93868 Kopírovat
HELUTOP® HT-K M25 x 1.5 šedá (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 93860 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1.5 černá (CD 10.0-14.0 mm) TL 10 Obj. č. 906692 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX M32 x 1.5 černá (CD 18.0-25.0 mm) TL 15 Obj. č. 906696 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX M63 x 1.5 černá (CD 34.0-44.0 mm) TL 18 Obj. č. 906700 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1.5 černá (CD 8.0 - 14.0 mm) SZ 27 TL 10 Obj. č. 908091 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible