1490 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PBE-K M12 x 1.5 černá TL 6.6 Obj. č. 904494 Kopírovat
PE-WN M40 x 1.5 šedá Obj. č. 94125 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 7 / M12 x 1.5 Obj. č. 96416 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M25 x 1.50 / M20 x 1.50 Obj. č. 904430 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (2 x 8.0 mm) Obj. č. 904027 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1.5 bílá Obj. č. 903949 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 šedá (CD 2x11.0 mm) Obj. č. 11019690 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 šedá (CD 4x9.0 mm) Obj. č. 11019693 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 šedá (CD 6x6.5 mm) Obj. č. 11019734 Kopírovat
VSK-PA PG 16 černá Obj. č. 97001 Kopírovat
VSK-PA PG 9 šedá Obj. č. 96179 Kopírovat
válcovaná měděná fólie- měděná páska (10,0/33,0) Obj. č. 905122 Kopírovat
Adapter PA-ATEX černá PG 21 / M40 x 1.50 - vysoký design Obj. č. 904482 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 1" šedá (CD 18.0-25.0 mm) SZ 42 Obj. č. 92794 Kopírovat
HELUTOP® HT-BS M20 x 1.5 černá Obj. č. 94552 Kopírovat
HELUTOP® HT-K M12 x 1.5 šedá (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 93867 Kopírovat
HELUTOP® HT-K M25 x 1.5 šedá (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 93871 Kopírovat
HELUTOP® HT-K PG 9 šedá (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 93851 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (4 x 3.0 mm) Obj. č. 920109 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (6 x 4.0 mm) Obj. č. 920117 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M32 x 1.5 černá (CD 12.0 - 21.0 mm) SZ 36 TL 10 Obj. č. 908098 Kopírovat
HELUTOP® SP M20 x 1.5 černá 10.00 - 14.00 Obj. č. 905928 Kopírovat
HSK M12 x 1.5 modrá (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 97967 Kopírovat
HSK-EX-Active M12 x 1.5 černá Obj. č. 908540 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible