1490 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (10 x 6.0 mm) Obj. č. 904044 Kopírovat
VSK-PA PG 11 šedá Obj. č. 96180 Kopírovat
zinkový úhel WV M25 x 1.50 Obj. č. 98563 Kopírovat
CR vyříznutelný těsnící kroužek PG 21 černá Obj. č. 96361 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 1" černá (CD 18.0-25.0 mm) SZ 42 Obj. č. 92804 Kopírovat
HELUTOP® HT-K M20 x 1.5 černá (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 93881 Kopírovat
HELUTOP® HT-K M20 x 1.5 šedá (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 93858 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (4 x 4.0 mm) Obj. č. 905777 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M16 x 1.5 černá (CD 4.0 - 8.0 mm) SZ 19 TL 10 Obj. č. 908082 Kopírovat
HELUTOP® HT-R M25 x 1.5 černá (CD 9.0-13.0 mm) SZ 29 Obj. č. 903555 Kopírovat
HSK M40 x 1.5 černá (CD 22.0-32.0 mm) Obj. č. 97555 Kopírovat
HSK-B M12 x 1.5 černá (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 98011 Kopírovat
HSK-EX-Active M25 x 1.5 černá Obj. č. 908545 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/4" černá Obj. č. 90877 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 29 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94256 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 29 šedá (RAL 7035) Obj. č. 90716 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M50 x 1.5 černá Obj. č. 94656 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M63 x 1.5 černá Obj. č. 94657 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M63 x 1.5 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94637 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 11 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94272 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 36 černá Obj. č. 94297 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 36 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94277 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 9.0 x 20.00 mm černá Obj. č. 903524 Kopírovat
VSK-PA M63 x 1.5 černá Obj. č. 94757 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible