1863 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PA vlnitá trubice JUMBO PA6 70 černá Obj. č. 91362 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-UL-F 12 šedá Obj. č. 920386 Kopírovat
polyesterové pletené hadice HGP 30-50 mm černá Obj. č. 98147 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SK 1,7 Obj. č. 98261 Kopírovat
ochranná hadice S 27,0 (50) Obj. č. 91224 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 53,8 šedá Obj. č. 92687 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-UL-B 29 černá Obj. č. 920401 Kopírovat
polyesterové pletené hadice HGP 8-17 mm šedá Obj. č. 94906 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 2,4 černá Obj. č. 91790 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 9,5 zelená-žlutá Obj. č. 92375 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 6,1mm zelená-žlutá (25m) Obj. č. 92289 Kopírovat
SD kryt držáku systému 29 černá Obj. č. 99282 Kopírovat
Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M32 x 1.5 (NW 29) černá Obj. č. 903470 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-L 18,5 černá Obj. č. 99623 Kopírovat
PE vlnitá trubice PE-F 27,9 (50) šedá Obj. č. 90436 Kopírovat
PE vlnitá trubice PE-F 53,4 (25) šedá Obj. č. 90439 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SK 1,2 Obj. č. 98259 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 9,5 červená Obj. č. 92373 Kopírovat
PVC izolační hadice IB 2mm Obj. č. 91311 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 14 (50 m) Obj. č. 97585 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M16 x 1.5 NW 12 černá Obj. č. 904823 Kopírovat
LT straight M25 x 1.5 (3/4") Obj. č. 94153 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 21,1 šedá Obj. č. 92678 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 6,4 zelená-žlutá Obj. č. 92365 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible