1863 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 28,4 šedá Obj. č. 92679 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 3:1 černá 25,4 Obj. č. 903075 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 1,6 černá Obj. č. 91778 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 25,4 černá Obj. č. 91786 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 3,1mm bílá (50m) Obj. č. 92140 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 4,1mm transparentní (50m) Obj. č. 92164 Kopírovat
ochranná hadice HTP 22 Obj. č. 93635 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 10,0 černá Obj. č. 92723 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 34,5 šedá Obj. č. 92685 Kopírovat
polyesterové pletené hadice HGP 14-26 mm šedá Obj. č. 94908 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 1,2 černá Obj. č. 91788 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 1,2 černá Obj. č. 91777 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 6,1mm žlutá (25m) Obj. č. 92192 Kopírovat
SH systémový držák NW 23 šedá Obj. č. 94667 Kopírovat
silikonová izolační hadice SI 12 Obj. č. 94745 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP M16 x 1.5 NW 10 černá Obj. č. 920184 Kopírovat
Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) černá Obj. č. 903469 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 37 Obj. č. 90065 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-F 50 (25) černá Obj. č. 90463 Kopírovat
polyesterové pletené hadice HGP 10-20 mm šedá Obj. č. 94907 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 20,1mm oranžová (25m) Obj. č. 92256 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 20 Obj. č. 90063 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-L 28,4 černá Obj. č. 99625 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 12,8 šedá Obj. č. 92676 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible