1863 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
SH systémový držák NW 10 černá Obj. č. 99271 Kopírovat
Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 12) černá Obj. č. 903467 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-L 12,8 šedá Obj. č. 99611 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-F 29 (25) černá Obj. č. 90461 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-UL-F 12 černá Obj. č. 920396 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 14,1mm oranžová (25m) Obj. č. 92236 Kopírovat
Opletená hadice měď 12-22mm Obj. č. 97400 Kopírovat
SH systémový držák NW 23 černá Obj. č. 99274 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 19 černá Obj. č. 91796 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP M20 x 1.5 NW 16 / 17 černá Obj. č. 94192 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 12,8 černá Obj. č. 92713 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 9,5 černá Obj. č. 91794 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 8,1mm oranžová (25m) Obj. č. 92216 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 8,1mm žlutá (25m) Obj. č. 92212 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-UL-F 10 černá Obj. č. 920395 Kopírovat
PE vlnitá trubice PE-F 12,7 (50) černá Obj. č. 90448 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice HSB 375 černá Obj. č. 91327 Kopírovat
PVC izolační hadice IB 10mm Obj. č. 91319 Kopírovat
polyesterové pletené hadice HGP 20-40 mm černá Obj. č. 98146 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 12,7 černá Obj. č. 91795 Kopírovat
PVC izolační hadice IB 5mm Obj. č. 91314 Kopírovat
PVC izolační hadice IB 7mm Obj. č. 91316 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP M32 x 1.5 NW 29 černá Obj. č. 94194 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-UL-F 17 černá Obj. č. 920397 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible