1863 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PVC izolační hadice IC 14,1mm šedá (25m) Obj. č. 92238 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 3,1mm modrá (50m) Obj. č. 92141 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M25 x 1.5 (NW 21.0 / 23.0) černá Obj. č. 920417 Kopírovat
SD kryt držáku systému 21 / 23 šedá Obj. č. 94674 Kopírovat
SD kryt držáku systému 36 / 37 černá Obj. č. 99283 Kopírovat
silikonová izolační hadice SI 10 Obj. č. 94744 Kopírovat
silikonová izolační hadice SI 16 Obj. č. 94747 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice M 40 Obj. č. 97021 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M16 x 1.5 NW 10 černá Obj. č. 904837 Kopírovat
kovová trubicová šroubovací vývodka LI M20 x 1.5 (50 ks.) Obj. č. 97622 Kopírovat
kovová trubicová šroubovací vývodka LI M25 x 1.5 (25 ks.) Obj. č. 97623 Kopírovat
mosazná vnitřní průchodka EEM SPR-AS 14 Obj. č. 99511 Kopírovat
ochranná hadice S-PU 14,0 modrá - malé balení Obj. č. 94871 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 10,0 šedá Obj. č. 92724 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 1,2 Obj. č. 99552 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 8,0 Obj. č. 99558 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SK-M 33 Obj. č. 99791 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 19 žlutá Obj. č. 92492 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 4,8 bílá Obj. č. 92350 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 4,8 červená Obj. č. 92353 Kopírovat
PP-trubicová vývodka LK-I M25 x 1.5 (50 ks.) Obj. č. 97605 Kopírovat
PP-trubicová vývodka LK-I PG 13.5 (50 ks.) Obj. č. 90723 Kopírovat
PP-trubicová vývodka USK M50 x 1.5 (10 ks.) Obj. č. 97601 Kopírovat
PUR-vlnitá trubice JUMBO PUR 70 Obj. č. 920382 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible