1863 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PP-trubicová vývodka LK-I PG 21 (25 ks.) Obj. č. 90725 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 3,1mm oranžová (50m) Obj. č. 92146 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 4,1mm modrá (50m) Obj. č. 92161 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 4,6mm oranžová (25m) Obj. č. 92176 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 6,1mm transparentní (25m) Obj. č. 92194 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-AS 10 (10 m) Obj. č. 94880 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-AS 27 (10 m) Obj. č. 94885 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M25 x 1.5 NW 17 černá Obj. č. 904826 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP M50 x 1.5 NW 48 / 50 šedá Obj. č. 94186 Kopírovat
držák vlnité trubice COS NW 45 černá Obj. č. 920361 Kopírovat
ochranná hadice Anaconda Sealtite® EF 3/4" šedá (50m) Obj. č. 91233 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-L 42,2 šedá Obj. č. 99617 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-F 12 šedá Obj. č. 920157 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-UL-F 7,5 černá Obj. č. 920394 Kopírovat
polyesterové pletené hadice HGP 40-66 mm černá Obj. č. 98148 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 19 oranžová Obj. č. 92497 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 6,4 oranžová Obj. č. 92467 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 1,2 transparentní Obj. č. 92314 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 19 bílá Obj. č. 92390 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 25,4 zelená-žlutá Obj. č. 92405 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 25,4 žlutá Obj. č. 92402 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 3,2 bílá Obj. č. 92340 Kopírovat
PP-trubicová vývodka LK-I PG 29 (25 ks.) Obj. č. 90726 Kopírovat
PVC izolační hadice IB 9mm Obj. č. 91318 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible