1863 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PVC izolační hadice IC 20,1mm žlutá (25m) Obj. č. 92252 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 3,1mm žlutá (50m) Obj. č. 92142 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 3,6mm oranžová (50m) Obj. č. 92156 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 5,1mm transparentní (25m) Obj. č. 92184 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 7,1mm žlutá (25m) Obj. č. 92202 Kopírovat
PVC-vnitřní průchodka EEK 21mm Obj. č. 96451 Kopírovat
silikonová izolační hadice SI 2 Obj. č. 94742 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 10 (50 m) Obj. č. 97584 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-EDU-AS 19 (50 m) Obj. č. 97510 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 10 (50 m) černá Obj. č. 97702 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice UI 26,0 Obj. č. 905807 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP PG 36 NW 36 / 37 šedá Obj. č. 90487 Kopírovat
LT straight M16 x 1.5 (3/8") Obj. č. 94151 Kopírovat
ochranná hadice Anaconda Sealtite® HTDL 3/8" Obj. č. 98149 Kopírovat
ochranná hadice Anaconda Sealtite® OR 1/2" Obj. č. 91246 Kopírovat
ochranná hadice S 45,0 (25) Obj. č. 91226 Kopírovat
ochranná hadice S-PU 36,0 modrá Obj. č. 90470 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 53,8 černá Obj. č. 92719 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-F 10 černá Obj. č. 920163 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice CMP 125-0-A Obj. č. 91293 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 1,6 Obj. č. 99553 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 4,8 Obj. č. 99556 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SK 2,4 Obj. č. 98263 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SK-M 10,2 Obj. č. 99788 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible