1863 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M20 x 1.5 NW 12 černá Obj. č. 904824 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP PG 9 NW 10 černá Obj. č. 90491 Kopírovat
ochranná hadice Anaconda Sealtite® HTDL 3/4" Obj. č. 98151 Kopírovat
Opletená hadice ocel 20-35mm Obj. č. 96561 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond PA6-S 42,2 černá Obj. č. 92718 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-B 36 (25) černá Obj. č. 93798 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SK 1,0 Obj. č. 98258 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SK 1,4 Obj. č. 98260 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 2:1 12,7 zelená-žlutá Obj. č. 92485 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 12,7 modrá Obj. č. 92381 Kopírovat
PP-trubicová vývodka LK-I M32 x 1.5 (25 ks.) Obj. č. 97606 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 16,1mm žlutá (25m) Obj. č. 92242 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 4,1mm bílá (50m) Obj. č. 92160 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 8,1mm šedá (25m) Obj. č. 92218 Kopírovat
SD kryt držáku systému 12 černá Obj. č. 99279 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-AS 14 (10 m) Obj. č. 94881 Kopírovat
LT straight M40 x 1.5 (1 1/4") Obj. č. 94155 Kopírovat
PA vlnitá trubice HELUcond CO-PA 70 Obj. č. 920179 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA6-B 48 (25) černá Obj. č. 93799 Kopírovat
polyesterové pletené hadice HGP 20-40 mm šedá Obj. č. 94910 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPRO - 3:1 černá 6,4 Obj. č. 903035 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 25,4 červená Obj. č. 92403 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 6,4 červená Obj. č. 92363 Kopírovat
Polyoelfinové smršťovací hadice SPSP 9,5 žlutá Obj. č. 92372 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible