PE-WN PG 29 šedá
Obj. č. 90121
Detaily položky PE-WN PG 29 šedá
- Obj. č.
- 90121
- označení výrobku
- PE-WN PG 29 šedá
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 29
- barva
- šedá (RAL 7035)
- Ø kabelu od / do mm
- 17,0 - 24,0
- délka závitu mm
- 13,0
- Design
- zavřeno
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892373466
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PE-WN PG 29 šedá
PE záslepka s šestihrannou hlavou | |
Teplotní rozsah | -30°C až +100°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily PE-WN PG 29 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyetylen (PE)
-
- s průchozí membránou z elastického plastu pro snadný vstup kabelů
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Poznámky
-
- Otevřená škrtící šroubovací zátka: na dotaz.
-
- legenda:
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení PE-WN PG 29 šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem