PE-WN PG 9 šedá Obj. č. 90116
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
90116
označení výrobku
PE-WN PG 9 šedá
typ závitu
PG
velikost
PG 9
barva
šedá (RAL 7035)
Ø kabelu od / do mm
6,0 - 8,0
délka závitu mm
12,0
Design
zavřeno
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892373411
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PE záslepka s šestihrannou hlavou
Teplotní rozsah -30°C až +100°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyetylen (PE)
      • s průchozí membránou z elastického plastu pro snadný vstup kabelů

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Poznámky

      • Otevřená škrtící šroubovací zátka: na dotaz.
      • legenda:
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible