PBE-K M12 x 1.5 černá TL 10

PBE-K M12 x 1.5 černá TL 10 Obj. č. 904495
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904495
označení výrobku
PBE-K M12 x 1.5 černá TL 10
typ závitu
metrický
velikost
M12 x 1,5
barva
černá (RAL 9005)
délka závitu mm
10,0
velikost klíče mm
17
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892375187
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PA kompenzátor tlaku
Teplotní rozsah -20°C až +105°C
třída ochrany IP 68 / IP 69K

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • s prodyšnou a voděodolnou speciální membránou

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible