PBE-K M12 x 1.5 šedá TL 10
Obj. č. 904493
Detaily položky PBE-K M12 x 1.5 šedá TL 10
- Obj. č.
- 904493
- označení výrobku
- PBE-K M12 x 1.5 šedá TL 10
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M12 x 1,5
- barva
- šedá (RAL 7035)
- délka závitu mm
- 10,0
- velikost klíče mm
- 17
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892375163
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technical Data PBE-K M12 x 1.5 šedá TL 10
PA kompenzátor tlaku | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
třída ochrany | IP 68 / IP 69K |
Detaily PBE-K M12 x 1.5 šedá TL 10
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- s prodyšnou a voděodolnou speciální membránou
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče