PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF PG 11 černá Obj. č. 97502
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
97502
označení výrobku
PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF PG 11 černá
typ závitu
PG
velikost
PG 11
barva
černá (RAL 9005)
délka mm
31,5
délka závitu mm
8,0
velikost klíče mm
22
výška mm
27
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892368387
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací
Teplotní rozsah -20°C až +80°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TL - délka závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro jednoduché protažení kabelu. Úhlovou vývodku lze kdykoli znovu otevřít.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible