PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF M25 x 1.5 černá
Obj. č. 91837
Detaily položky PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF M25 x 1.5 černá
- Obj. č.
- 91837
- označení výrobku
- PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF M25 x 1.5 černá
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M25 x 1,5
- barva
- černá (RAL 9005)
- délka mm
- 49,0
- délka závitu mm
- 11,0
- velikost klíče mm
- 33
- výška mm
- 40
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892368455
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF M25 x 1.5 černá
PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací | |
Teplotní rozsah | -20°C až +80°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF M25 x 1.5 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TL - délka závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro jednoduché protažení kabelu. Úhlovou vývodku lze kdykoli znovu otevřít.