PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF M20 x 1.5 černá

PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF M20 x 1.5 černá Obj. č. 91836
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91836
označení výrobku
PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF M20 x 1.5 černá
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
barva
černá (RAL 9005)
délka mm
35,0
délka závitu mm
9,0
velikost klíče mm
24
výška mm
30,5
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892368448
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací
Teplotní rozsah -20°C až +80°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TL - délka závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro jednoduché protažení kabelu. Úhlovou vývodku lze kdykoli znovu otevřít.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible