PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF PG 9 šedá
Obj. č. 90383
Detaily položky PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF PG 9 šedá
- Obj. č.
- 90383
- označení výrobku
- PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF PG 9 šedá
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 9
- barva
- šedá (RAL 7035)
- délka mm
- 28,5
- délka závitu mm
- 8,0
- velikost klíče mm
- 19
- výška mm
- 23
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892368288
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF PG 9 šedá
PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací | |
Teplotní rozsah | -20°C až +80°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF PG 9 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TL - délka závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro jednoduché protažení kabelu. Úhlovou vývodku lze kdykoli znovu otevřít.