Polyoelfinové smršťovací hadice SK 2,4
Obj. č. 98263
Detaily položky Polyoelfinové smršťovací hadice SK 2,4
- Obj. č.
- 98263
- označení výrobku
- Polyoelfinové smršťovací hadice SK 2,4
- barva
- černá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 8,0
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 24,0
- tloušťka stěny mm
- 2,4
- metrů na jednotku balení
- 1.5
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892397783
- číslo celního sazebníku
- 39173300
Technická data Polyoelfinové smršťovací hadice SK 2,4
Polyoelfinové smršťovací hadice 3:1 | |
Teplotní rozsah | -55°C až +110°C |
Detaily Polyoelfinové smršťovací hadice SK 2,4
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyolefin
-
- s vnitřním lepidlem
Vlastnosti
-
- tenkostěnná
-
- samozhášecí
-
- flexibilní
-
- bez olova
Poznámky
-
- Lieferaufmachungen:
-
- Box
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k opravám izolace
-
- pro utěsnění elektrických součástí