Polyoelfinové smršťovací hadice SK 1,2 Obj. č. 98259
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
98259
označení výrobku
Polyoelfinové smršťovací hadice SK 1,2
barva
černá
vnitřní Ø po smrštění mm
2,0
vnitřní Ø před smrštěním mm
6,0
tloušťka stěny mm
1,2
metrů na jednotku balení
3.5
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892397745
číslo celního sazebníku
39173300

Technická data

Polyoelfinové smršťovací hadice 3:1
Teplotní rozsah -55°C až +110°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyolefin
      • s vnitřním lepidlem

Vlastnosti

      • tenkostěnná
      • samozhášecí
      • flexibilní
      • bez olova

Poznámky

      • Lieferaufmachungen:
      • Box

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • k opravám izolace
      • pro utěsnění elektrických součástí

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible