O-Ring PG 16 Obj. č. 96370
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
96370
označení výrobku
O-Ring PG 16
vnější Ø mm (cca)
23
typ závitu
PG
velikost
PG 16
tloušťka mm
1.5
vnitřní Ø mm
20,0
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892373626
číslo celního sazebníku
40169300

Technická data

NBR O-kroužek
Teplotní rozsah -30°C až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • D - Vnější průměr
      • d - vnitřní průměr
      • S - síla

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K utěsnění proti vodě, prachu a oleji.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible