O-Ring PG 11
Obj. č. 96368
Detaily položky O-Ring PG 11
- Obj. č.
- 96368
- označení výrobku
- O-Ring PG 11
- vnější Ø mm (cca)
- 19
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 11
- tloušťka mm
- 1.5
- vnitřní Ø mm
- 16,0
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892373602
- číslo celního sazebníku
- 40169300
Technická data O-Ring PG 11
NBR O-kroužek | |
Teplotní rozsah | -30°C až +120°C |
Detaily O-Ring PG 11
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- D - Vnější průměr
- d - vnitřní průměr
- S - síla
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K utěsnění proti vodě, prachu a oleji.
Ke stažení O-Ring PG 11
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem