O-Ring M40 x 1.5 Obj. č. 90268
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
90268
Item description
O-Ring M40 x 1.5
Outer Ø mm (approx.)
39
Thread type
metric
Size
M40 x 1.5
Thickness mm
2
Inner Ø mm
35.0
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892373831
Customs tariff number
40169300

Technická data

NBR O-ring
Temperature range -30°C to +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Vlastnosti

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • D - Outer diameter
      • d - Inner diameter
      • S - Strength

Použití

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For sealing against water, dust and oil.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible