O-Ring FPM M50 x 1.5 Obj. č. 904285
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
904285
označení výrobku
O-Ring FPM M50 x 1.5
vnější Ø mm (cca)
47
typ závitu
metrický
velikost
M50 x 1,5
tloušťka mm
2
vnitřní Ø mm
43,0
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892373923
číslo celního sazebníku
40169300

Technická data

FPM O-kroužek
Teplotní rozsah -40°C až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: fluorový kaučuk(FPM)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • D - Vnější průměr
      • d - vnitřní průměr
      • S - síla

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro utěsnění proti vodě, prachu a oleji. Vyrobeno z FPM pro velký teplotní rozsah.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible