O-Ring FPM M40 x 1.5
Obj. č. 904284
Detaily položky O-Ring FPM M40 x 1.5
- Obj. č.
- 904284
- označení výrobku
- O-Ring FPM M40 x 1.5
- vnější Ø mm (cca)
- 39
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M40 x 1,5
- tloušťka mm
- 2
- vnitřní Ø mm
- 35,0
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892373916
- číslo celního sazebníku
- 40169300
Technická data O-Ring FPM M40 x 1.5
FPM O-kroužek | |
Teplotní rozsah | -40°C až +200°C |
Detaily O-Ring FPM M40 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: fluorový kaučuk(FPM)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- D - Vnější průměr
- d - vnitřní průměr
- S - síla
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro utěsnění proti vodě, prachu a oleji. Vyrobeno z FPM pro velký teplotní rozsah.
Ke stažení O-Ring FPM M40 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem