NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 300 mm² Obj. č. 38516
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát
  • odolné proti zkratu a zemnímu spojení do 1000 V
  • odolnost olejům
  • pro vysoké mechanické namáhání

Detaily položky

Obj. č.
38516
označení výrobku
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 300 mm²
barva pláště
černá
AWG (cca)
600 kcmil
vnější Ø mm (cca)
28,4 - 38,0
Hmotnost Cu na km
2880,0
Hmotnost kg/km (cca)
3180,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892258374
číslo celního sazebníku
85446010

Technická data

gumou opláštěný jednožilový kabel podle DIN VDE 0250-602
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
Jmenovité napětí AC U0/U 1800/3000 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 2100 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 3600 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 2700 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 5400 V
Zkušební napětí 6000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: guma (EPR) podle DIN VDE 0207-20 (typ směsi 3GI3)
      • x = bez ochranného vodiče
      • Vnější plášť: guma (polychloropren) podle DIN VDE 0207-21 (typ směsi 5GM3)
      • barva: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Použití

      • Zvlášť vhodný pro pokládku zabezpečenou proti zkratům a spojení se zemí v kolejových vozidlech a autobusech a také pro pokládku v suchých prostorech. V rozvodnách a rozvaděčích se považuje za bezpečný před zkratem a spojením se zemí až do 1000 V. Normativní přípustné typy pokládky jsou: v potrubí, uzavřených instalačních kanálech, pro připojení pohyblivých částí, kabeláž zařízení a ve svazcích. Nelze použít na kabelových žebřících a kabelových lávkách.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible